chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
actuator- en sensorkabel bestand tegen hoge temperaturen
HT-WWAK3-10/S2430
Bestel-ID 8039225
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 135,00
Artikel totaal
€ 135,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PTFE
Kabelkleur
Wit
Bijzondere eigenschappen
Hoge temperatuur, Lasvonkenbestendig
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PTFE
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
HT-WWAK3-10/S2430