chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WK4.5T-10-RS4.5T/S2503 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-kabel Economy-uitvoering
WK4.5T-10-RS4.5T/S2503
Bestel-ID 7030338
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Toepassing
RFID
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Certificaten
kabel UL style 20549
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WK4.5T-10-RS4.5T/S2503
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 117,50
Artikel totaal
€ 117,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support