chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingsleiding / PUR
AIDA-GP-AIDA-GP-52-15M
Bestel-ID 6936454
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 176,55
Artikel totaal
€ 176,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
15
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, PushPull Power, Recht
Aantal polen
4+PE
Connector B
Connector, PushPull Power, Recht
Aantal polen
4+PE
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
16
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Grijs
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, PushPull Power, Recht
Connector B
Connector, PushPull Power, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
AIDA-GP-AIDA-GP-52-15M