chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BKM14-E01-25/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel
BKM14-E01-25/S90
Bestel-ID 6936405
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
25
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M16 × 0,75, Recht
Aantal polen
14
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
3
Kabelmateriaal
TPU
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
TPU
Connector A
Contraconnector, M16 × 0,75, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
BKM14-E01-25/S90
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 256,40
Artikel totaal
€ 256,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support