chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BKM14-E01-15/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel
BKM14-E01-15/S90
Bestel-ID 6936403
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
15
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M16 × 0,75, Recht
Aantal polen
14
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
3
Kabelmateriaal
TPU
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
TPU
Connector A
Contraconnector, M16 × 0,75, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 183,70
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
BKM14-E01-15/S90
Artikel totaal
€ 183,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support