chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKCV12T-20-RKCV12T/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PP-EPDM
WKCV12T-20-RKCV12T/TFW
Bestel-ID 6935852
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
20
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
12
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
12
Materiaal montagemoer/-schroef B
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Kabelkleur
Wit
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Aantal aders
12
Eigenschappen
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKCV12T-20-RKCV12T/TFW
Op voorraad
Lijstprijs
€ 151,90
Artikel totaal
€ 151,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support