chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKH4.5-0.3-RSH4.5/TFG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
RKH4.5-0.3-RSH4.5/TFG
Bestel-ID 6935520
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.3
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
TPE-O
Kabelkleur
Grijs
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
TPE-O
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RKH4.5-0.3-RSH4.5/TFG
Op voorraad
Lijstprijs
€ 32,60
Artikel totaal
€ 32,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support