chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKH4.5-2-RSH4.5/TFE | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
RKH4.5-2-RSH4.5/TFE
Bestel-ID 6935511
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Aantal aders
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
5
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Materiaal montagemoer/-schroef B
Roestvast staal
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht
Op voorraad
Lijstprijs
€ 34,30
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKH4.5-2-RSH4.5/TFE
Artikel totaal
€ 34,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support