chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKGH3M-0.3-PSGH3M/TFE | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
PKGH3M-0.3-PSGH3M/TFE
Bestel-ID 6935467
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.3
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef B
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKGH3M-0.3-PSGH3M/TFE
Op voorraad
Lijstprijs
€ 30,70
Artikel totaal
€ 30,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support