chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BSM-BKWM19-E01-3/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel
BSM-BKWM19-E01-3/S90
Bestel-ID 6935131
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
3
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, M16 × 0,75, Recht
Aantal polen
19
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, M16 × 0,75, Haaks
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
3
Kabelmateriaal
TPU
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
TPU
Connector A
Connector, M16 × 0,75, Recht
Connector B
Contraconnector, M16 × 0,75, Haaks
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 192,55
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
BSM-BKWM19-E01-3/S90
Artikel totaal
€ 192,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support