chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BKWM19-E01-2/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel
BKWM19-E01-2/S90
Bestel-ID 6935123
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M16 × 0,75, Haaks
Aantal polen
19
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
3
Kabelmateriaal
TPU
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPU
Connector A
Contraconnector, M16 × 0,75, Haaks
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 123,20
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
BKWM19-E01-2/S90
Artikel totaal
€ 123,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support