chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BKWM14-E01-50/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel
BKWM14-E01-50/S90
Bestel-ID 6935118
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 459,10
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
50
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M16 × 0,75, Haaks
Aantal polen
14
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
3
Kabelmateriaal
TPU
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
50
Kabelmateriaal
TPU
Connector A
Contraconnector, M16 × 0,75, Haaks
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
BKWM14-E01-50/S90
Artikel totaal
€ 459,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support