chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKCV5T-0.3-WSCV5T/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PP-EPDM
WKCV5T-0.3-WSCV5T/TFW
Bestel-ID 6934985
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.3
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Aantal aders
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Kabelkleur
Wit
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
4+PE
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Materiaal montagemoer/-schroef B
Roestvast staal
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
4+PE
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Connector B
Connector, M12 × 1, Haaks
Op voorraad
Lijstprijs
€ 17,85
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKCV5T-0.3-WSCV5T/TFW
Artikel totaal
€ 17,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support