chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKCV4.4T-20-WKCV4.4T/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PP-EPDM
WKCV4.4T-20-WKCV4.4T/TFW
Bestel-ID 6934698
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
20
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Kabelkleur
Wit
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
4
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Materiaal montagemoer/-schroef B
Roestvast staal
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Op voorraad
Lijstprijs
€ 103,60
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKCV4.4T-20-WKCV4.4T/TFW
Artikel totaal
€ 103,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support