chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WSCV8T-10/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PP-EPDM
WSCV8T-10/TFW
Bestel-ID 6934685
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Aantal aders
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Kabelkleur
Wit
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
8
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
2
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks
Op voorraad
Lijstprijs
€ 88,15
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
WSCV8T-10/TFW
Artikel totaal
€ 88,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support