chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKGH3M-50/TFE | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
PKGH3M-50/TFE
Bestelnummer 6934520
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Aantal aders
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
50
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKGH3M-50/TFE
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 40,10
Artikel totaal
€ 40,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag