chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSH4-5/TFG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
RSH4-5/TFG
Bestel-ID 6934395
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 22,75
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
TPE-O
Kabelkleur
Grijs
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
3
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPE-O
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSH4-5/TFG
Artikel totaal
€ 22,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support