chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKCV4.4T-2/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PP-EPDM
WKCV4.4T-2/TFW
Bestel-ID 6933725
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Kabelkleur
Wit
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKCV4.4T-2/TFW
Op voorraad
Lijstprijs
€ 16,05
Artikel totaal
€ 16,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support