chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKGH4M-1-PSGH4M/TFG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
PKGH4M-1-PSGH4M/TFG
Bestel-ID 6933516
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
1
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
TPE-O
Kabelkleur
Grijs
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPE-O
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 35,30
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKGH4M-1-PSGH4M/TFG
Artikel totaal
€ 35,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support