chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSGH3M-15/TFG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
PSGH3M-15/TFG
Bestel-ID 6933478
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
15
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
TPE-O
Kabelkleur
Grijs
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
TPE-O
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Lijstprijs
€ 37,30
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSGH3M-15/TFG
Artikel totaal
€ 37,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support