chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKH4.4-P7X2-10/TFG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
WKH4.4-P7X2-10/TFG
Bestel-ID 6933453
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
TPE-O
Kabelkleur
Grijs
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPE-O
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKH4.4-P7X2-10/TFG
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 33,50
Artikel totaal
€ 33,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support