chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSS-RKS-8442-3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power met Ethernet
RSS-RKS-8442-3M
Bestel-ID 6932441
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabellengte (m)
3
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
8
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
8
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
2
Kabelmateriaal
TPU
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
VARAN/Euromap 75
Certificaten
kabel UL style 20549
Aderdoorsnede (mm²)
0.2
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
TPU
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSS-RKS-8442-3M
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 66,45
Artikel totaal
€ 66,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support