chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC-RKC5701-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
RSC-RKC5701-10M
Bestelnummer 6931038
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Toepassing
Data
Aantal aders
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Antraciet
Certificaten
UL
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 69,70
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSC-RKC5701-10M
Artikel totaal
€ 69,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag