chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WSM43-15M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel / PUR
WSM43-15M
Bestel-ID 6915846
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
15
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Haaks
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
12
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Haaks
Op voorraad
Lijstprijs
€ 95,90
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WSM43-15M
Artikel totaal
€ 95,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support