chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel
RSSW451-3M
Bestel-ID 6914402
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 44,40
Artikel totaal
€ 44,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Kabellengte (m)
3
Toepassing
Data
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Paars
Certificaten
UL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSW451-3M