chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKM43-4-WSM43 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel / PUR
RKM43-4-WSM43
Bestel-ID 6914325
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
4
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, 7/8″-16 UN, Haaks
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
12
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
Connector, 7/8″-16 UN, Haaks
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKM43-4-WSM43
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 79,30
Artikel totaal
€ 79,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support