chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSM52-15M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Stroomtoevoerkabel / PUR
RSM52-15M
Bestel-ID 6914144
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
15
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
4+PE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
12
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 134,55
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM52-15M
Artikel totaal
€ 134,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support