chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKM43-18M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel / PUR
WKM43-18M
Bestel-ID 6913944
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 107,55
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Voeding
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
12
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabelmateriaal
PUR
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
WKM43-18M
Artikel totaal
€ 107,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support