chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
RJ45S-FKSDD-4422-10M
Bestel-ID 6636974
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 74,30
Artikel totaal
€ 74,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, RJ45, Recht
Aantal polen
4
Connector B
Contraconnector, M12 × 1
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
42
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
UL gelisted
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, RJ45, Recht
Connector B
Contraconnector, M12 × 1
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RJ45S-FKSDD-4422-10M