chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PSGS4M-PSGS4M-4422-6M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
PSGS4M-PSGS4M-4422-6M
Bestel-ID 6636847
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabellengte (m)
6
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Zink
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Spuitgegoten zink
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
3
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
UL gelisted
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 50,65
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSGS4M-PSGS4M-4422-6M
Artikel totaal
€ 50,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support