chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSGS4M-PSGS4M-4422-0.4M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
PSGS4M-PSGS4M-4422-0.4M
Bestel-ID 6636773
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.4
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Data
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
UL gelisted
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Zink
Materiaal montagemoer/-schroef B
Spuitgegoten zink
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.4
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Lijstprijs
€ 23,20
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSGS4M-PSGS4M-4422-0.4M
Artikel totaal
€ 23,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support