chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKGC4.5S-8/TXL1405 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
PKGC4.5S-8/TXL1405
Bestel-ID 6636765
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
8
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Nominale spanning (V)
50
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm, Recht, B-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 43,25
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
PKGC4.5S-8/TXL1405
Artikel totaal
€ 43,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support