chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKCV8T-50/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RKCV8T-50/TXL
Bestel-ID 6636422
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
50
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
8
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
2
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aantal aders
8
Eigenschappen
Kabellengte (m)
50
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 159,60
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKCV8T-50/TXL
Artikel totaal
€ 159,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support