chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKSV8T-26-WSSV8T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RKSV8T-26-WSSV8T/TXL
Bestel-ID 6636067
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
26
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op montagemoer, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
8
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
2
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Materiaal montagemoer/-schroef B
Roestvast staal
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
8
Eigenschappen
Kabellengte (m)
26
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Op voorraad
Lijstprijs
€ 122,55
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKSV8T-26-WSSV8T/TXL
Artikel totaal
€ 122,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support