chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC4.5T-1/TXY3713 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RKC4.5T-1/TXY3713
Bestel-ID 6635730
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
1
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Bijzondere eigenschappen
AIDA, Lasvonkenbestendig, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC4.5T-1/TXY3713
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 19,30
Artikel totaal
€ 19,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support