chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKC4.5T-P7X3.1-5-RSC4.5T/TXO3701 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lasvonkbestendige actuator- en sensorkabel
WKC4.5T-P7X3.1-5-RSC4.5T/TXO3701
Bestelnummer 6635727
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Oranje
Bijzondere eigenschappen
Lasvonkenbestendig, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 42,45
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
WKC4.5T-P7X3.1-5-RSC4.5T/TXO3701
Artikel totaal
€ 42,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag