chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSC4.5T-10/TXO3701 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lasvonkbestendige actuator- en sensorkabel
RSC4.5T-10/TXO3701
Bestel-ID 6635698
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Oranje
Bijzondere eigenschappen
Lasvonkenbestendig, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 39,00
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSC4.5T-10/TXO3701
Artikel totaal
€ 39,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support