chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WSSD-WSSD-4422-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
WSSD-WSSD-4422-5M
Bestel-ID 6635189
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks, D-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Haaks, D-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
UL gelisted
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks, D-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Haaks, D-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 52,45
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WSSD-WSSD-4422-5M
Artikel totaal
€ 52,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support