chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSD-RSSD-4422-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
RSSD-RSSD-4422-2M
Bestel-ID 6635150
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabellengte (m)
2
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
UL gelisted
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 36,75
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSSD-RSSD-4422-2M
Artikel totaal
€ 36,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support