chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSD-4422-50M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
RSSD-4422-50M
Bestel-ID 6635145
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Data
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
UL gelisted
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Aantal polen
4
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
50
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Op voorraad
Lijstprijs
€ 250,70
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSD-4422-50M
Artikel totaal
€ 250,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support