chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC4.5T-9-RSC4.5T/TXY6713 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RKC4.5T-9-RSC4.5T/TXY6713
Bestel-ID 6634975
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
9
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Bijzondere eigenschappen
AIDA, Lasvonkenbestendig, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
9
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Lijstprijs
€ 46,85
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC4.5T-9-RSC4.5T/TXY6713
Artikel totaal
€ 46,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support