chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG4.5S-0.7-PSG4.5S/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
PKG4.5S-0.7-PSG4.5S/TEL
Bestel-ID 6634812
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.7
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Connector B
Connector, Ø 8 mm, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Nominale spanning (V)
50
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.7
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm, Recht, B-gecodeerd
Connector B
Connector, Ø 8 mm, Recht, B-gecodeerd
Op voorraad
Lijstprijs
€ 18,85
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG4.5S-0.7-PSG4.5S/TEL
Artikel totaal
€ 18,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support