chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC4.4T-15/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RSC4.4T-15/TXG
Bestel-ID 6634164
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
15
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 38,20
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSC4.4T-15/TXG
Artikel totaal
€ 38,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support