chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC4.4T-0.5/TXO3700 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RSC4.4T-0.5/TXO3700
Bestel-ID 6633448
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.5
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Oranje
Bijzondere eigenschappen
Lasvonkenbestendig, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Lijstprijs
€ 14,15
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSC4.4T-0.5/TXO3700
Artikel totaal
€ 14,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support