chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC12T-1/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
RKC12T-1/TEL
Bestel-ID 6633370
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 33,20
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
1
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
12
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Aantal aders
12
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RKC12T-1/TEL
Artikel totaal
€ 33,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support