chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC12T-15-RSC12T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RKC12T-15-RSC12T/TXL
Bestelnummer 6633357
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
15
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
12
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
12
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
12
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 99,60
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RKC12T-15-RSC12T/TXL
Artikel totaal
€ 99,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag