chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKCV5500-1M/S2500 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leiding voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie
RKCV5500-1M/S2500
Bestel-ID 6633178
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
1
Toepassing
RFID
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Kabelkleur
Wit
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-35
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Lijstprijs
€ 55,25
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKCV5500-1M/S2500
Artikel totaal
€ 55,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support