chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKGS4M-2/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
PKGS4M-2/TXG
Bestel-ID 6632215
Op voorraad
Lijstprijs
€ 21,10
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKGS4M-2/TXG
Artikel totaal
€ 21,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support