chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC4.5T-5/TXO3700 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RKC4.5T-5/TXO3700
Bestel-ID 6632036
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 27,25
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Oranje
Bijzondere eigenschappen
Lasvonkenbestendig, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RKC4.5T-5/TXO3700
Artikel totaal
€ 27,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support