chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKW3Z-P7X2-4/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
PKW3Z-P7X2-4/TXL
Bestel-ID 6631682
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm, Haaks
Aantal polen
3
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm, Haaks
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKW3Z-P7X2-4/TXL
Op voorraad
Lijstprijs
€ 20,30
Artikel totaal
€ 20,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support